Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0552 - Imanes redondos con rosca interior
Lista de materiales
K0552.03
BESTKIPP
Referencia
K0552.03
D
Diámetro
13 mm
D1
Rosca
M 4 mm
H
Altura
18 mm
T
Profundidad
7 mm
K
Acortable
3 mm
N
Fuerza de adherencia
60 N
GEW
Poids
0.0173 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245169610
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.